Schmalz

  • EFFICACE

Modules d'éjecteur ecoPump SEP

Capacité d’aspiration jusqu’à 309 l/min

Accéder directement aux produits

Génération de vide puissante et économe en énergie

Consommation d'air optimisée en option pour les pièces étanches (HV) ou poreuses (HF)

Le vide de fonctionnement est atteint très rapidement, les fuites sont compensées en toute sécurité

Longs intervalles entre chaque entretien car insensibilité à la saleté et nettoyage facile

L'assemblage de la buse en une seule pièce permet un nettoyage rapide et facile

Aide à la sélection pour un module d’éjecteur ecoPump adapté aux besoins

Le module d’éjecteur ecoPump SEP est disponible dans trois classes de puissance et deux caractéristiques. Cette aide à la sélection vous aide à choisir le produit adapté en fonction de votre application spéciale.

Aide à la sélection
Composition
  • Buse d'éjection (1) compact et légère en plastique
  • Disponibles dans trois classes de puissance et deux versions avec une consommation d’air optimisée pour des pièces hermétiques (HV) ou poreuses (HF)
  • En option avec capuchon SHC (2) pour la fixation de buses d´éjecteur, avec silencieux SD ou avec boîtier ecoPump SFE (3)
Données techniques
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 415 l/min
  • Pour pièces hermétiques ou poreuses
Données de performance
Métrique
Imperial
123456
SEP HF 2 03 70,00245,00415,00550,00670,00768,00
SEP HF 2 18 220,00321,00466,00597,00767,00867,00
SEP HF...06 130,00318,00540,00690,00750,00770,00
SEP HF...13 220,00290,00467,00610,00720,00765,00
SEP HF 3 18 220,00321,00466,00597,00767,00867,00
0100200300400500600700
SEP HF 2 03 715,258,385,133,882,631,500,000,00
SEP HF 2 06 1342,4434,3924,7312,089,095,521,840,00
SEP HF 3 06 1367,2838,0027,0314,009,095,521,840,69
SEP HF 2 13 22175,26143,80102,0066,3344,6724,672,880,00
SEP HF 3 13 22297,60178,30106,1066,3044,7024,702,900,00
SEP HF 2 18 22282,00238,00186,00134,0072,0034,0012,002,00
SEP HF 3 18 22409,00276,00191,00137,0074,0045,0026,0016,00
0100200300400500600
SEP HF 2 03 70,000,481,272,514,599,2614,00
SEP HF 2 06 130,000,100,270,551,182,013,47
SEP HF 3 06 130,000,100,270,551,182,013,47
SEP HF 2 13 220,000,040,080,140,230,421,84
SEP HF 3 13 220,000,040,080,140,240,461,96
SEP HF 2 18 220,000,040,090,160,260,731,76
SEP HF 3 18 220,000,020,040,070,120,200,35
123456
SEP HV 2 04 70,00380,00640,00790,00860,00840,00
SEP HV...07 130,00365,00650,00840,00860,00860,00
SEP HV...16 220,00375,00715,00900,00890,00890,00
SEP HV 3 20 220,00374,00560,00752,00850,00894,00
0100200300400500600700
SEP HV 2 04 713,209,504,403,402,902,301,701,20
SEP HV 2 07 1342,4633,6725,0113,798,787,304,642,70
SEP HV 3 07 1376,8339,0026,9016,009,277,605,123,10
SEP HV 2 16 22159,00137,36112,6781,2550,5025,0017,7011,10
SEP HV 3 16 22308,89160,00112,6781,2550,5025,0017,7011,10
SEP HV 3 20 22415,00277,00193,00149,0092,0056,0038,0021,00
0100200300400500600700800
SEP HV 2 04 70,000,531,342,794,717,1610,6817,7325,00
SEP HV 2 07 130,000,090,260,561,222,083,215,099,71
SEP HV 3 07 130,000,110,280,531,111,943,014,718,47
SEP HV 2 16 220,000,060,090,140,230,400,610,941,49
SEP HV 3 16 220,000,040,080,120,210,360,580,901,46
SEP HV 3 20 220,000,020,040,070,110,180,300,000,00
000000
SEP HF 2 03 70,000,010,010,020,020,02
SEP HF 2 18 220,000,010,010,020,020,03
SEP HF...06 130,000,010,020,020,020,02
SEP HF...13 220,000,010,010,020,020,02
SEP HF 3 18 220,000,010,010,020,020,03
03,537,0610,5914,1217,6521,1824,71
SEP HF 2 03 70,540,300,180,140,090,050,000,00
SEP HF 2 06 131,501,210,870,430,320,190,060,00
SEP HF 3 06 132,371,340,950,490,320,190,060,02
SEP HF 2 13 226,195,083,602,341,580,870,100,00
SEP HF 3 13 2210,516,293,752,341,580,870,100,00
SEP HF 2 18 229,958,406,574,732,541,200,420,07
SEP HF 3 18 2214,449,746,744,842,611,590,920,56
02 831,685 663,378 495,0511 326,7414 158,4216 990,11
SEP HF 2 03 70,0013,5935,9671,08129,97262,21396,44
SEP HF 2 06 130,002,837,6515,5733,4156,9298,26
SEP HF 3 06 130,002,837,6515,5733,4156,9298,26
SEP HF 2 13 220,001,132,273,966,5111,8952,10
SEP HF 3 13 220,001,132,273,966,8013,0355,50
SEP HF 2 18 220,001,132,554,537,3620,6749,84
SEP HF 3 18 220,000,571,131,983,405,669,91
000000
SEP HV 2 04 70,000,010,020,020,030,02
SEP HV...07 130,000,010,020,020,030,03
SEP HV...16 220,000,010,020,030,030,03
SEP HV 3 20 220,000,010,020,020,030,03
03,537,0610,5914,1217,6521,1824,71
SEP HV 2 04 70,470,340,160,120,100,080,060,04
SEP HV 2 07 131,501,190,880,490,310,260,160,10
SEP HV 3 07 132,711,380,950,560,330,270,180,11
SEP HV 2 16 225,614,853,982,871,780,880,620,39
SEP HV 3 16 2210,905,653,982,871,780,880,620,39
SEP HV 3 20 2214,659,786,815,263,251,981,340,74
02 831,685 663,378 495,0511 326,7414 158,4216 990,1119 821,7922 653,48
SEP HV 2 04 70,0015,0137,9479,00133,37202,75302,42502,06707,92
SEP HV 2 07 130,002,557,3615,8634,5558,9090,90144,13274,96
SEP HV 3 07 130,003,117,9315,0131,4354,9385,23133,37239,84
SEP HV 2 16 220,001,702,553,966,5111,3317,2726,6242,19
SEP HV 3 16 220,001,132,273,405,9510,1916,4225,4941,34
SEP HV 3 20 220,000,571,131,983,115,108,500,000,00
Secteurs
  • Conditionnement
  • Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais
Témoignages de réussite
0

Filtrer les résultats

Capacité d'aspiration (max.)
Nombre d'étapes
Taille de buse
Diamètre de l'alésage
Famille de produits
Caractérisation
Secteurs

1 - 10 de 18 résultats

  • EFFICACE
SEP HF 2 03 7

Réf. article: 10.02.01.01341

Cartouche d'éjecteur multi-étagé

Secteurs : Conditionnement | Usage général

FormeHigh Flow
Nombre d'étapes2
Taille de buse0,3 mm
Diamètre de l'alésage7 (mm)
Degré d'évacuation55 (%)
Plage de pression (pression de service) [bar]2,0 ... 6,0 bar
Pression de service optimale4 (bar)
Capacité d'aspiration (max.)15.3 (l/min)
Consommation d'air aspiration5 (l/min)
  • EFFICACE
SEP HV 2 04 7

Réf. article: 10.02.01.01393

Cartouche d'éjecteur multi-étagé

Secteurs : Conditionnement | Usage général

FormeHaut vide
Nombre d'étapes2
Taille de buse0,4 mm
Diamètre de l'alésage7 (mm)
Degré d'évacuation79 (%)
Plage de pression (pression de service) [bar]2,0 ... 6,0 bar
Pression de service optimale4 (bar)
Capacité d'aspiration (max.)13.2 (l/min)
Consommation d'air aspiration6.5 (l/min)
  • EFFICACE
SEP HF 2 06 13

Réf. article: 10.02.01.01343

Cartouche d'éjecteur multi-étagé

Secteurs : Conditionnement | Usage général

FormeHigh Flow
Nombre d'étapes2
Taille de buse0,6 mm
Diamètre de l'alésage13 (mm)
Degré d'évacuation70 (%)
Plage de pression (pression de service) [bar]2,0 ... 6,0 bar
Pression de service optimale4 (bar)
Capacité d'aspiration (max.)42.5 (l/min)
Consommation d'air aspiration18.7 (l/min)
  • EFFICACE
SEP HF 3 06 13

Réf. article: 10.02.01.01344

Cartouche d'éjecteur multi-étagé

Secteurs : Conditionnement | Usage général

FormeHigh Flow
Nombre d'étapes3
Taille de buse0,6 mm
Diamètre de l'alésage13 (mm)
Degré d'évacuation70 (%)
Plage de pression (pression de service) [bar]2,0 ... 6,0 bar
Pression de service optimale4 (bar)
Capacité d'aspiration (max.)67.3 (l/min)
Consommation d'air aspiration18.7 (l/min)
  • EFFICACE
SEP HV 2 07 13

Réf. article: 10.02.01.01394

Cartouche d'éjecteur multi-étagé

Secteurs : Conditionnement | Usage général

FormeHaut vide
Nombre d'étapes2
Taille de buse0,7 mm
Diamètre de l'alésage13 (mm)
Degré d'évacuation85 (%)
Plage de pression (pression de service) [bar]2,0 ... 6,0 bar
Pression de service optimale4 (bar)
Capacité d'aspiration (max.)42.5 (l/min)
Consommation d'air aspiration23.5 (l/min)
  • EFFICACE
SEP HV 2 07 13 S

Réf. article: 10.02.01.01406

Cartouche d'éjecteur multi-étagé

Secteurs : Conditionnement | Usage général

FormeHaut vide
Nombre d'étapes2
Taille de buse0,7 mm
Diamètre de l'alésage13 (mm)
Forme des éjecteurs compactsAvec vanne de sécurité
Degré d'évacuation85 (%)
Plage de pression (pression de service) [bar]2,0 ... 6,0 bar
Pression de service optimale4 (bar)
Capacité d'aspiration (max.)37.5 (l/min)
Consommation d'air aspiration23.5 (l/min)
  • EFFICACE
SEP HV 3 07 13

Réf. article: 10.02.01.01395

Cartouche d'éjecteur multi-étagé

Secteurs : Conditionnement | Usage général

FormeHaut vide
Nombre d'étapes3
Taille de buse0,7 mm
Diamètre de l'alésage13 (mm)
Degré d'évacuation85 (%)
Plage de pression (pression de service) [bar]2,0 ... 6,0 bar
Pression de service optimale4 (bar)
Capacité d'aspiration (max.)76.8 (l/min)
Consommation d'air aspiration23.5 (l/min)
  • EFFICACE
SEP HV 3 07 13 S

Réf. article: 10.02.01.01407

Cartouche d'éjecteur multi-étagé

Secteurs : Conditionnement | Usage général

FormeHaut vide
Nombre d'étapes3
Taille de buse0,7 mm
Diamètre de l'alésage13 (mm)
Forme des éjecteurs compactsAvec vanne de sécurité
Degré d'évacuation85 (%)
Plage de pression (pression de service) [bar]2,0 ... 6,0 bar
Pression de service optimale4 (bar)
Capacité d'aspiration (max.)63.8 (l/min)
Consommation d'air aspiration23.5 (l/min)
  • EFFICACE
SEP HF 2 13 22

Réf. article: 10.02.01.01347

Cartouche d'éjecteur multi-étagé

Secteurs : Conditionnement | Usage général

FormeHigh Flow
Nombre d'étapes2
Taille de buse1,3 mm
Diamètre de l'alésage22 (mm)
Degré d'évacuation61 (%)
Plage de pression (pression de service) [bar]2,0 ... 6,0 bar
Pression de service optimale4 (bar)
Capacité d'aspiration (max.)175.3 (l/min)
Consommation d'air aspiration74 (l/min)
  • EFFICACE
SEP HF 3 13 22

Réf. article: 10.02.01.01348

Cartouche d'éjecteur multi-étagé

Secteurs : Conditionnement | Usage général

FormeHigh Flow
Nombre d'étapes3
Taille de buse1,3 mm
Diamètre de l'alésage22 (mm)
Degré d'évacuation61 (%)
Plage de pression (pression de service) [bar]2,0 ... 6,0 bar
Pression de service optimale4 (bar)
Capacité d'aspiration (max.)297.6 (l/min)
Consommation d'air aspiration74 (l/min)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier