Schmalz

Réservoirs de vide VOL

Volume du réservoir de 5 l à 200 l

Accéder directement aux produits

Le réservoir à vide empêche la chute de la pièce en cas de panne d'électricité soudaine

Le clapet anti-retour empêche le retour du vide à travers le générateur de vide

Un volume important permet de l'utiliser comme tampon ; le générateur de vide n'a pas à être conçu pour des charges de pointe à court terme

Composition
  • Réservoir de vide composé d’un boîtier en acier avec clapet anti-retour de sécurité, manomètre et filtre à poussière
  • Vernis RAL 7035
Données techniques
  • Contenu du réservoir : 5 à 200 l
Secteurs
  • Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais
0

Filtrer les résultats

Volume du réservoir
Famille de produits
Secteurs

1 - 2 de 2 résultats

  • ARTICLES DE FIN DE SÉRIE
VOL 5

Réf. article: 10.03.03.00108

Réservoir de vide

Secteurs : Usage général

Volume du réservoir5 (l)
Hauteur H120 (mm)
Fonction supplémentaire réservoir de videManomètre, clapet anti-retour, filtre
VOL 200

Réf. article: 10.03.03.00128

Réservoir de vide

Volume du réservoir200 (l)
Hauteur H434 (mm)
Fonction supplémentaire réservoir de videManomètre, clapet anti-retour, filtre

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier