Schmalz

Systèmes de préhension de surface FXCB

Élément d'étanchéité : Mousse ou ventouses

Accéder directement aux produits

Préhenseur de surface adapté à la collaboration Homme-robot (HRC), car il répond aux exigences de la norme ISO TS 15066

Accès direct et facile aux données de l'appareil via l'interface NFC à l'aide d'un smartphone

Charge maximale utile élevée avec une construction légère et dynamique grâce à la fabrication additive (impression 3D)

La technologie de communication innovante permet d'intégrer facilement le préhenseur dans les environnements IoT

Composition
  • Préhenseur modulaire avec carter imprimé en 3D
  • Raccordement par bride (1) adapté pour robots HRC courants
  • Génération du vide intégrée (2) via les cartouches économes en énergie SEP 
  • Mousse d’étanchéité souple avec film adhésif ou emplacement pour ventouses (3)
  • Pressostat et vacuostat VSi (4) pour le contrôle du système
  • Raccord d’air comprimé (6) et raccord électrique M12-8 (5)
Données techniques
  • Préhenseur de surface avec générateur de vide intégré
  • Adapté aux opérations avec des robots collaboratifs
  • Élément d'étanchéité : Mousse ou ventouses
Secteurs
  • •Conditionnement
  • •Logistique
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Secteurs
Famille de produits

1 - 4 de 4 résultats

FXCB-SW110 300 3R18 O20 VSi NO

Réf. article: 10.01.43.00001

Systèmes de préhension de surface par le vide à générateur de vide pneu. intégré et résistances au flux

Secteurs : Logistique | Conditionnement

Type de vanneRestriction au flux
Diamètre de la buse1.1 (mm)
Longueur L300 (mm)
Largeur B130 (mm)
Hauteur H131.4 (mm)
Arrangement3R18
Fonction supplémentaire préhenseur de surface1x vanne de commande vide / souffler
Fonction supplémentaire préhenseur de surfacePressostat et vacuostat VSi
Construction d'un générateur videModule d'éjecteur SEP
Vanne de commandeSans courant, ouvert
Poids propre2 (kg)
Pressostat et vacuostat de type constructionContacteur PNP
FXCB-SW110 300 3R18 O20 VSi NO

Réf. article: 10.01.43.00016

Systèmes de préhension de surface par le vide à générateur de vide pneu. intégré et résistances au flux

Secteurs : Logistique | Conditionnement

Type de vanneRestriction au flux
Diamètre de la buse1.1 (mm)
Longueur L300 (mm)
Largeur B130 (mm)
Hauteur H131.4 (mm)
Arrangement3R18
Fonction supplémentaire préhenseur de surface1x vanne de commande vide / souffler
Fonction supplémentaire préhenseur de surfacePressostat et vacuostat VSi
Construction d'un générateur videModule d'éjecteur SEP
Vanne de commandeSans courant, ouvert
Poids propre2 (kg)
Pressostat et vacuostat de type constructionContacteur NPN
FXCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi NO

Réf. article: 10.01.43.00070

Systèmes de préhension de surface par le vide à générateur de vide pneu. intégré et résistances au flux

Secteurs : Logistique | Conditionnement

Type de vanneRestriction au flux
Diamètre de la buse1.5 (mm)
Longueur L297 (mm)
Largeur B123.2 (mm)
Hauteur H158 (mm)
Arrangement3R54
Fonction supplémentaire préhenseur de surface1x vanne de commande vide / souffler
Fonction supplémentaire préhenseur de surfacePressostat et vacuostat VSi
Construction d'un générateur videModule d'éjecteur SEP
Vanne de commandeSans courant, ouvert
Poids propre2.2 (kg)
Pressostat et vacuostat de type constructionContacteur PNP
FXCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi NO

Réf. article: 10.01.43.00072

Systèmes de préhension de surface par le vide à générateur de vide pneu. intégré et résistances au flux

Secteurs : Logistique | Conditionnement

Type de vanneRestriction au flux
Diamètre de la buse1.5 (mm)
Longueur L297 (mm)
Largeur B123.2 (mm)
Hauteur H158 (mm)
Arrangement3R54
Fonction supplémentaire préhenseur de surface1x vanne de commande vide / souffler
Fonction supplémentaire préhenseur de surfacePressostat et vacuostat VSi
Construction d'un générateur videModule d'éjecteur SEP
Vanne de commandeSans courant, ouvert
Poids propre2.2 (kg)
Pressostat et vacuostat de type constructionContacteur NPN

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier