Schmalz

Matrix plates MPL

Système de bridage modulaire pour les centres d'usinage CNC

Accéder directement aux produits

Serrage sans distorsion, sans vibration et sans dommage, en particulier pour les pièces à parois minces et non magnétiques.

Corps de base en aluminium à haute résistance pour une précision et une planéité élevées

Des accessoires sophistiqués permettent un procédé rapide, confortable et fiable.

Temps de réduction et grande flexibilité grâce à la compatibilité avec les dispositifs de bridage conventionnels et les systèmes de bridage à point zéro.

Les semelles de contact brevetées augmentent l'absorption des forces latérales et permettent des temps d'usinage plus courts ou des réserves de sécurité supplémentaires

Composition
  • Corps de base (1) avec distribution de vide intégrée en aluminium haute résistance avec différentes dimensions de grille.
  • En option, des semelles de contact (2) pour une meilleure absorption de la force latérale
  • Cordon d'étanchéité (3) pour joindre la pièce et la plaque d'étanchéité de la matrice
  • Kit de raccordement au vide (4) pour raccorder divers générateurs de vide (par exemple VAGG)
  • Manomètre (5) pour la surveillance du vide à proximité de la pièce
Données techniques
  • Base du système modulaire pour le traitement des métaux et des plastiques
  • Serrage à faible distorsion de pièces plates
  • Adaptateur à toutes les tables de machines courantes
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Longueur L
Largeur B
Secteurs

1 - 5 de 5 résultats

MPL 400x300x28 25x25 3x3 RI

Réf. article: 10.01.27.01751

Plaque de matrice pour le travail des métaux

Longueur L400 (mm)
Largeur B300 (mm)
Grille25x25
Fente3 x 3 mm mm
avecSemelles de contact
MPL 600x400x28 25x25 3x3 RI

Réf. article: 10.01.27.01749

Plaque de matrice pour le travail des métaux

Longueur L600 (mm)
Largeur B400 (mm)
Grille25x25
Fente3 x 3 mm mm
avecSemelles de contact
MPL 300x200x28 12,5x12,5 3x3

Réf. article: 10.01.27.01754

Plaque de matrice pour le travail des métaux

Longueur L300 (mm)
Largeur B200 (mm)
Grille12,5x12,5
Fente3 x 3 mm mm
MPL 400x300x28 12,5x12,5 3x3

Réf. article: 10.01.27.01752

Plaque de matrice pour le travail des métaux

Longueur L400 (mm)
Largeur B300 (mm)
Grille12,5x12,5
Fente3 x 3 mm mm
MPL 600x400x28 25/12,5 3x3

Réf. article: 10.01.27.01750

Plaque de matrice pour le travail des métaux

Longueur L600 (mm)
Largeur B400 (mm)
Grille25/12,5
Fente3 x 3 mm mm

pages.category.relatedProductsAndCategories

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier