Schmalz

Note sull'ordine

Il modulo a "dita" FINGER-MODULE-B viene fornito montato. Il prodotto è costituito da:

  • adattatore del modulo a "dita" (FINGER-COMP-BASE), disponibile in versione in alluminio e acciaio inox
  • Modulo pinza unità di ricambio (FINGER-SPARE-UNIT-B), disponibile con materiale per applicazioni industriali generiche e con materiale adatto al contatto con gli alimenti
  • Viti di chiusura (VRS-SB), disponibili con materiale adatto al contatto con gli alimenti.

Parti di ricambio disponibili: modulo pinza unità di ricambio, adattatore modulo pinza, vite di chiusura
Accessori disponibili: raccordo a innesto a vite, elemento di fissaggio bloccaggio scorrevole

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • NUOVO

FINGER-MODULE-2C-B-AL-SI-FOOD

Numero articolo: 10.13.04.00905

Finger module mGrip

Industrie: Alimentare

Elemento a ditoModulo
ApplicazioneBase
FormaCompatto
Numero di pieghe2
Lunghezza L32 (mm)
Larghezza B45 (mm)
Altezza H69.3 (mm)
Filettatura G1G1/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG18 (mm)
Filettatura G2M4-IG
Lunghezza della filettatura LG28 (mm)
Peso88.9 (g)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 45  mm
G1 G1/8"-IG
G2 M4-IG
H 69.3  mm
H1 75.4  mm
L 32  mm
LG1 8  mm
LG2 8  mm
X1 36  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Caratteristiche del materiale per il contatto con gli alimenti
Materiale della ventosa Silicone SI
Materiale del nipplo Alluminio
Numero di pieghe 2
Forma Compatto
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello