Schmalz

Note sull'ordine

L'asta a molla FSTE viene fornito come prodotto finito per connessione.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

FSTE G1/2-AG 90

Numero articolo: 10.01.02.00576

Asta a molla con ammortizzatore e compensazione altezza

Industrie: Universale

Connessione a ventosaG1/2"-AG
Famiglia di prodottiFSTE
Freccia elastica Z90 (mm)
Coppia di fissaggio (max)50 (Nm)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
G1 G3/8"-IG
G2 G1/2"-AG
G3 M30x1,5-AG
H 188.5  mm
H2 125.5  mm
LG1 13  mm
LG2 10.5  mm
LG3 55  mm
SW1 36  mm
SW2 24  mm
SW3 24  mm
Z (freccia elastica) 90  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Tasso elastico 1.07  N/mm
Pretensione della molla 24.38  N
Centro di reazione elastica 75.3  N
Carico verticale 4900  N
Carico orizzontale 730  N
Coppia di fissaggio (max) 50  Nm
Peso 544  g
Temperatura d'intervento 0 ... 80 °C
Famiglia di prodotti FSTE
Nota: Reazione elastica: riferita al 50% della corsa di funzionamento Carico verticale: carico statico massimo Sollecitazione orizzontale: la specifica della sollecitazione orizzontale si riferisce al bordo inferiore dell'asta con molla estesa. È una sollecitazione statica massima e compromette la compressione e la prolunga della molla in posizione orizzontale
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello