Schmalz

Note sull'ordine

L'eiettore compatti SCPM viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).


Parti di ricambio disponibili: silenziatore, cartuccia filtro
Accessori disponibli: cavo di connessione, spina di collegamento

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SCPMc 10 S04 NC M8-6 1PA

Numero articolo: 10.02.02.07193

Mini Compact Ejector with air-saving function and display with

Industrie: Elettronica | Plastica | Universale

Diametro nominale1,0 mm
ConnessioneTubo fless. D6(1)-D6(2)
Capacità di aspirazione (max.)28 (l/min)
Consumo d'aria in aspirazione45 (l/min)
Livello di pressione acustica libero71 (dB(A))
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]3,5 ... 6,0 bar
Vuoto max.870 (mbar)
Collegamento elettricoConnettore M8, 6 poli
Vacuostato in costruzione1x PNP + 1x analogico
Valvola di controlloChiuso senza corrente
Tipo di protezione IPIP 40
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 12  mm
B1 12.5  mm
D 9  mm
d1 6.2  mm
d2 6.2  mm
d4 4.3  mm
G3 M8x1-AG
H 65.3  mm
H1 73.9  mm
H2 24.95  mm
H3 7.5  mm
H4 30  mm
H5 7.5  mm
H6 17.5  mm
L 76.5  mm
L1 98.3  mm
L2 11.4  mm
L3 20.5  mm
X1 36  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Diametro nominale 1,0 mm
Vacuostato in costruzione 1x PNP + 1x analogico
Valvola di controllo NC
Collegamento elettrico M8-6
Grado di evacuazione 87  %
Capacità di aspirazione (max.) 28  l/min
Consumo d'aria in aspirazione 45  l/min
Consumo d'aria massimo da soffiare 10  l/min
Vuoto max. 870  mbar
Pressione di esercizio ottimale 4.5  bar
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] 3,5 ... 6,0 bar
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato 4  mm
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto 4  mm
Temperatura d'intervento 0 ... 50 °C
Peso 84  g
Famiglia di prodotti SCPMc
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello