SCPMc 10 S04 NC M8-6 1PA
Osanro: 10.02.02.07193
Mini Compact Ejector with air-saving function and display with
Toimialat: Elektroniikka | Muovit | Yleiskäyttö
| Nozzle size | 1.0 mm |
| Connection | Hose D6(1)-D6(2) |
| Suction rate (max.) | 28 (l/min) |
| Air consumption suction | 45 (l/min) |
| Sound pressure level free | 71 (dB(A)) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.5 ... 6.0 bar |
| Max. vacuum | 870 (mbar) |
| Electrical connection | Male connect M8, 6 pole |
| Construction vacuum switch | 1x PNP + 1x analog |
| Control valve | Normally closed |
| Protection type IP | IP 40 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 12 mm |
| B1 | 12,5 mm |
| D | 9 mm |
| d1 | 6,2 mm |
| d2 | 6,2 mm |
| d4 | 4,3 mm |
| G3 | M8x1-M |
| H | 65,3 mm |
| H1 | 73,9 mm |
| H2 | 24,95 mm |
| H3 | 7,5 mm |
| H4 | 30 mm |
| H5 | 7,5 mm |
| H6 | 17,5 mm |
| L | 76,5 mm |
| L1 | 98,3 mm |
| L2 | 11,4 mm |
| L3 | 20,5 mm |
| X1 | 36 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nozzle size | 1.0 mm |
| Construction vacuum switch | 1x PNP + 1x analog |
| Control valve | NC |
| Electrical connection | M8-6 |
| Degree of evacuation | 87 % |
| Suction rate (max.) | 28 l/min |
| Air consumption suction | 45 l/min |
| Max. air consumption blow-off | 10 l/min |
| Max. vacuum | 870 mbar |
| Optimal operating pressure | 4,5 bar |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.5 ... 6.0 bar |
| Recommended hose internal diameter compressed air | 4 mm |
| Recommended hose internal diameter vacuum | 4 mm |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Weight | 84 g |
| Product family | SCPMc |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi