SCPSc-L HV 3-16 NO M12-5 PNP
Numero articolo: 10.02.02.07517
Eiettore compatto con ugello multi- stadio con la massima capacità di aspirazione
Industrie: Imballaggi | Universale
| Forma | Vuoto elevato |
| Diametro nominale | 3-16 |
| Diametro nominale | 1,6 mm (a tre stadi) |
| Capacità di aspirazione (max.) | 227 (l/min) |
| Consumo d'aria in aspirazione | 102 (l/min) |
| Livello di pressione acustica libero | 80 (dB(A)) |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
| Collegamento elettrico | Connettore M12, 5 pol |
| Collegamento elettrico | M12-5 |
| Connessione | G1/4" |
| Vacuostato in costruzione | Interruttore PNP |
| Tipo di protezione IP | IP 65 (con connettore) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B1 | 37.5 mm |
| G1 | G1/4"-IG |
| G2 | G1/2"-IG |
| G3 | M12x1-AG |
| G4 | M4-IG |
| H1 | 109 mm |
| L1 | 230 mm |
| L4 | 11.5 mm |
| X2 | 28 mm |
| Y2 | 28 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Grado di evacuazione | 90 % |
| Capacità di aspirazione (max.) | 227 l/min |
| Consumo d'aria in aspirazione | 102 l/min |
| Consumo d'aria in aspirazione | 6.1 m³/h |
| Consumo d'aria massimo da soffiare | 257 l/min |
| Diametro nominale | 3-16 |
| Diametro dell'ugello | 1.6 mm |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
| Collegamento elettrico | Connettore M12, 5 pol |
| Vacuostato in costruzione | Interruttore PNP |
| Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato | 6 mm |
| Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto | 12 mm |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
| Temperatura d'intervento | 0 ... 50 °C |
| Tipo di protezione IP | IP 65 (con connettore) |
| Peso | 460 g |
| Famiglia di prodotti | SCPSc-L |
Dati delle prestazioni
Dati delle prestazioni
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentazione
Documentazione