SCPSc-L HV 3-16 NO M12-5 PNP
Onderdeelnr.: 10.02.02.07517
Compactejector met meertraps- sproeier met hoogste zuigcapaciteit
Industriesegmenten: Universeel | Verpakkingen
| Shape | High vacuum |
| Nozzle size | 3-16 |
| Nozzle size | 1.6 mm (three-stage) |
| Suction rate (max.) | 227 (l/min) |
| Air consumption suction | 102 (l/min) |
| Sound pressure level free | 80 (dB(A)) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
| Control valve | Normally open |
| Electrical connection | Stekker M12, 5 pol |
| Electrical connection | M12-5 |
| Connection | G1/4" |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Protection type IP | IP 65 (met stekker) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B1 | 37,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/2"-IG |
| G3 | M12x1-M |
| G4 | M4-F |
| H1 | 109 mm |
| L1 | 230 mm |
| L4 | 11,5 mm |
| X2 | 28 mm |
| Y2 | 28 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Degree of evacuation | 90 % |
| Suction rate (max.) | 227 l/min |
| Air consumption suction | 102 l/min |
| Air consumption suction | 6,1 m³/h |
| Max. air consumption blow-off | 257 l/min |
| Nozzle size | 3-16 |
| Nozzle diameter | 1,6 mm |
| Control valve | Normally open |
| Electrical connection | Stekker M12, 5 pol |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Recommended hose internal diameter compressed air | 6 mm |
| Recommended hose internal diameter vacuum | 12 mm |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Protection type IP | IP 65 (met stekker) |
| Weight | 460 g |
| Product family | SCPSc-L |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentatie
Documentatie