Schmalz

Note sull'ordine

Il terminale compatto SCTSi IO-Link viene fornito come prodotto pronto per il collegamento (senza cavo di collegamento).

Pezzi di ricambio disponibili: Kit di parti d'usura dell'espulsore

Accessori disponibili: Cavo di collegamento

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • EFFICIENTE

SCTSi IOL E4

Numero articolo: 10.02.02.06588

Terminale compatto modulare per l'interconnessione di moduli compatti

Industrie: Automobilistico | Imballaggi | Metallo | Plastica | Universale | Vetro

ComunicazioneIO-Link
SCPSt 15 G02 NC
SCTSi-IOL-4-AB-4C7N
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 97.3  mm
B1 124.8  mm
B2 13.5  mm
B3 109  mm
B4 77  mm
d 6  mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/4"-IG
G3 M12x1-AG
G4 M12x1-AG
G5 M12x1-IG
H 105  mm
H2 88.5  mm
H3 53.5  mm
H4 22.5  mm
L 126.2  mm
L1 160.2  mm
L2 27  mm
L3 18.5  mm
L4 16  mm
X1 143.2  mm
Y1 64  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Comunicazione IO-Link
Peso 1.12  kg
Dati delle prestazioni
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione
Software

Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentazioneLingua
Inglese
Inglese
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello