- EFFICIËNT
SCTSi IOL E4
Onderdeelnr.: 10.02.02.06588
Modulaire compacte terminal voor in elkaar grijpende compacte modules
Industriesegmenten: Automotive | Glas | Kunststof | Metaal | Universeel | Verpakkingen
| Communication | IO-Link |
| SCPSt 15 G02 NC | |
| SCTSi-IOL-4-AB-4C7N |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 97,3 mm |
| B1 | 124,8 mm |
| B2 | 13,5 mm |
| B3 | 109 mm |
| B4 | 77 mm |
| d | 6 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/4"-IG |
| G3 | M12x1-M |
| G4 | M12x1-M |
| G5 | M12x1-F |
| H | 105 mm |
| H2 | 88,5 mm |
| H3 | 53,5 mm |
| H4 | 22,5 mm |
| L | 126,2 mm |
| L1 | 160,2 mm |
| L2 | 27 mm |
| L3 | 18,5 mm |
| L4 | 16 mm |
| X1 | 143,2 mm |
| Y1 | 64 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Communication | IO-Link |
| Weight | 1,12 kg |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie
Software
Software
De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documentatie | Taal |
|---|---|
| Engels | |
| Engels |