- ARTICOLO SULL'ELIMINAZIONE GRADUALE
FXP-SVK 640 5R18 N10SU
Numero articolo: 10.01.38.02953
Sistema di presa ad area a vuoto con produttore di vuoto integrato e valvole escludenti
Industrie: Universale
| Lunghezza L | 640 (mm) |
| Larghezza B | 130 (mm) |
| Disposizione | 5R18 |
| Generatore di vuoto di design | Eiettore multi-stadio SEMP |
| Consumo d'aria [l/min] | 375 (l/min) |
| Peso | 3.4 (kg) |
| Famiglia di prodotti | FXP |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21.6 mm |
| H | 60 mm |
| H1 | 99 mm |
| H2 | 10 mm |
| H3 | 7.7 mm |
| H4 | 5.5 mm |
| H5 | 28 mm |
| L | 640 mm |
| L2 | 600 mm |
| L3 | 154 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Tipo di valvola | SVK |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Disposizione | 5R18 |
| Consumo d'aria [l/min] | 375 l/min |
| Elemento di tenuta | Schiuma di tenuta |
| Peso | 3.4 kg |
| Famiglia di prodotti | FXP |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione
Sistema di presa a vuoto ad area con spugna SU
Sistema di presa a vuoto ad area con spugna di tenuta SU per la movimentazione di superfici in vetro con tipi di rivestimento molto sensibili. Lo speciale dispositivo di presa ad area della pinza di presa evita graffi e contaminazioni della superficie del pezzo.