SXT-CL-EXT-A3-260-F40
Numero articolo: 10.07.13.00211
Braccio girevole con estensioni per il collegamento di componenti sotto vuoto con utensili rotondi
Industrie: Automobilistico | Metallo
| Diametro esterno D | 40 (mm) |
| Diametro interno d | 28.5 (mm) |
| Griglia forata X1 | 260 (mm) |
| Materiale | Alluminio |
| Connessione 1 | Testa sfer. 28,5 mm |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 25 mm |
| D | 40 mm |
| d | 28.5 mm |
| H | 57 mm |
| H1 | 65 mm |
| H2 | 25.5 mm |
| H3 | 23.5 mm |
| L | 314.7 mm |
| L2 | 200 mm |
| X1 | 260 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Alluminio |
| Forma | Femmina |
| Peso | 570 g |
| Famiglia di prodotti | SXT |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione