Schmalz

Note sull'ordine

La ventosa FSG (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (montata a partire da un diametro di 32 mm). La fornitura è costituita da:

  • Ventosa del tipo FG – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
  • Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

 

Parti di ricambio disponibili: ventosa FG, nipplo di connessione SA-NIP

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

FSG 25 NBR-ESD-55 G1/8-AG

Numero articolo: 10.01.06.04495

Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari

Industrie: Elettronica

Misura25
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Materiale del nipploAlluminio
ConnessioneG1/8"-AG
Numero di pieghe2.5
Famiglia di prodottiFSG
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
d2 10  mm
dn 3.5  mm
Dmax(S) 26  mm
Ds 23  mm
G1 G1/8"-AG
H 40  mm
LG1 7.5  mm
SW1 14  mm
Z (freccia elastica) 18  mm
Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Dati tecnici
Attributo Valore
Materiale della ventosa Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A] 55  Shore A
Misura 25
Numero di pieghe 2.5
Connessione G1/8-AG
Raggio pezzo min. (convesso) 30  mm
Volume 5.4  cm³
Forza di presa (-600 mbar) 4.71  N
Forza di strappo 19  N
Diametro interno del tubo (raccomandato) d 4  mm
Peso 8  g
Famiglia di prodotti FSG
Nota: Forza di presa: Le forze di presa indicate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza di strappo: La forza di strappo delle versioni in caucciù naturale è ridotta di circa il 40% Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello