- NUOVO
FSGA 20 HT1-ESD-60 M5-AG
Numero articolo: 10.01.06.06258
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Industrie: Batterie | Elettronica | Solare | Vetro
| Misura | 20 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Materiale del nipplo | Alluminio |
| Connessione | M5-AG |
| Numero di pieghe | 1.5 |
| Famiglia di prodotti | FSGA |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d2 | 11 mm |
| Dmax(S) | 21 mm |
| dn | 2.5 mm |
| Ds | 18.1 mm |
| G1 | M5-AG |
| H | 20.2 mm |
| LG1 | 5 mm |
| SW1 | 7 mm |
| Z (freccia elastica) | 5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
| Misura | 20 |
| Numero di pieghe | 1.5 |
| Connessione | M5-AG |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 20 mm |
| Volume | 1.15 cm³ |
| Forza di presa (-600 mbar) | 4.7 N |
| Forza di strappo | 10.7 N |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 2 mm |
| Peso | 2.7 g |
| Famiglia di prodotti | FSGA |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione