FSGC 50 NBR-55 G1/4-IG
Numero articolo: 10.01.06.05651
Ventosa a soffietto (rotonda) per applicaz. logist. p.l.a movimentaz. di una vasta gamma di pezzi
Industrie: Imballaggi | Logistica
| Misura | 50 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Materiale del nipplo | Alluminio |
| Famiglia di prodotti | FSGC |
| Numero di pieghe | 4.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Z (freccia elastica) | 31 mm |
| H | 72.5 mm |
| D1 | 49.5 mm |
| d2 | 34.5 mm |
| Ds | 47 mm |
| Dmax(S) | 51 mm |
| dn | 11 mm |
| G1 | G1/4"-IG |
| G1 | G1/4-IG |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Numero di pieghe | 4.5 |
| Misura | 50 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Forza di presa (-600 mbar) | 55 N |
| Famiglia di prodotti | FSGC |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
| Materiale del nipplo | Alluminio |
| Forza di distacco (reale) | 59 N |
| Volume | 52.4 cm³ |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 9 mm |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione