FGC 50 NBR-55 SC080
Numero articolo: 10.01.06.04920
Ventosa a soffietto (rotonda) per applicaz. logist. p.l.a movimentaz. di una vasta gamma di pezzi
| Misura | 50 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Famiglia di nippli d'interfaccia | SC080 |
| Numero di pieghe | 4.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Z (freccia elastica) | 31 mm |
| D1 | 49.5 mm |
| Dk | 26.5 mm |
| Dmax(S) | 51 mm |
| Ds | 47 mm |
| d2 | 34.5 mm |
| d | 16 mm |
| H | 55 mm |
| H2 | 13 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Numero di pieghe | 4.5 |
| Misura | 50 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Forza di presa (-600 mbar) | 55 N |
| Famiglia di prodotti | FGC |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
| Famiglia di nippli | SC 080 |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione