SPLO 300x100 NBR-55 TV
Numero articolo: 10.01.05.00188
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Industrie: Universale
| Dimensione (lxl) | 300 x 100 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Altezza H | 25 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B3 | 65 mm |
| Bk | 67.7 mm |
| Bmax(S) | 108 mm |
| Bs | 98.8 mm |
| G1 | G1/4"-AG |
| G2 | G1/8"-IG |
| G3 | M6-IG |
| H | 25 mm |
| H1 | 53.5 mm |
| L2 | 92 mm |
| L3 | 264 mm |
| LG1 | 13 mm |
| LG2 | 9.5 mm |
| LG3 | 9 mm |
| Lk | 266.7 mm |
| Lmax.(S) | 308 mm |
| Ls | 297.8 mm |
| X1 | 70 mm |
| Y1 | 40 mm |
| Z (freccia elastica) | 8.8 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 1250 N |
| Volume | 256.39 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 175 mm |
| Numero di pieghe | 0 |
| Dimensione (lxl) | 300 x 100 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Peso | 1300 g |
| Famiglia di prodotti | SPLO |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione