SPLO 300x100 NBR-55 TV
Część nr.: 10.01.05.00188
Przyssawka płaska (owalny)
Branże: Uniwersalne
| Dimension (LxW) | 300 x 100 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Height H | 25 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B3 | 65 mm |
| Bk | 67,7 mm |
| Bmax(S) | 108 mm |
| Bs | 98,8 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| G2 | G1/8"-F |
| G3 | M6-F |
| H | 25 mm |
| H1 | 53,5 mm |
| L2 | 92 mm |
| L3 | 264 mm |
| LG1 | 13 mm |
| LG2 | 9,5 mm |
| LG3 | 9 mm |
| Lk | 266,7 mm |
| Lmax.(S) | 308 mm |
| Ls | 297,8 mm |
| X1 | 70 mm |
| Y1 | 40 mm |
| Z (Stroke) | 8,8 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1250 N |
| Volume | 256,39 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 175 mm |
| Number of folds | 0 |
| Dimension (LxW) | 300 x 100 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Weight | 1300 g |
| Product family | SPLO |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja