Schmalz

Note sull'ordine

La ventosa SAOF HT2, disponibile in diversi diametri, viene fornita con nipplo di connessione incollato a la parte in elastomero.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SAOF 60x23 HT2-65 RA

Numero articolo: 10.01.05.00847

Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica

Industrie: Automobilistico | Metallo

Dimensione (lxl)60 x 23
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT2
Durezza del materiale [Shore A]65 (Shore A)
Materiale del nipploAlluminio
ConnessioneRA
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
Bmax(S) 25  mm
Bs 21.6  mm
dn 4  mm
H 21  mm
L4 32  mm
Lmax.(S) 64  mm
Ls 60.6  mm
Z (freccia elastica) 3  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Forza di presa (-600 mbar) 57  N
Forza laterale 37  N
Volume 3.89  cm³
Raggio pezzo min. (convesso) 20  mm
Diametro interno del tubo (raccomandato) d 4  mm
Dimensione (lxl) 60 x 23
Connessione Adattatore rettang.
Numero di pieghe 0
Materiale della ventosa Materiale a temperatura elevata HT2
Durezza del materiale [Shore A] 65  Shore A
Resistenza alla temperatura 200  °C
Peso 33.5  g
Famiglia di prodotti SAOF
Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello