SC 050 G1/8-AG MOD
Numero articolo: 10.01.06.02849
Elemento di connessione per ventosa "SchmalzConnector"
| Tipo di connessione | 050 |
| Connessione | G1/8"-AG |
| Lunghezza L1 | 24 (mm) |
| Lunghezza di montaggio | 7.2 (mm) |
| Diametro nominale dn | 4.4 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| dn | 4.4 mm |
| D | 17 mm |
| D2 | 12 mm |
| G1 | G1/8"-AG |
| L | 7.2 mm |
| L1 | 24 mm |
| L2 | 6.8 mm |
| L3 | 2.5 mm |
| LG1 | 7.5 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW3 | 6 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo di connessione | 050 |