Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SC 050 G1/8-AG MOD

Onderdeelnr.: 10.01.06.02849

Element van de verbinding voor vor Vacuümzuiggrijpers "SchmalzConnector"

Industriesegmenten: Verpakking

Connection type050
ConnectionG1/8"-AG
Length L124 (mm)
Fitting length7.2 (mm)
Nominal diameter dn4.4 (mm)
Ontwerpgegevens
Attribuut Waarde
dn 4,4  mm
D 17  mm
D2 12  mm
G1 G1/8"-M
L 7,2  mm
L1 24  mm
L2 6,8  mm
L3 2,5  mm
LG1 7,5  mm
SW1 17  mm
SW3 6  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Connection type 050

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen