SFB1 20 SI-55 SC040
Numero articolo: 10.01.06.04369
Ventosa a soffietto (rotonda) per la movimentazione delicata di pezzi sottili e flessibili
Industrie: Imballaggi
| Misura | 20 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Famiglia di prodotti | SFB1 |
| Numero di pieghe | 1.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| D1 | 15.1 mm |
| Dmax(S) | 21 mm |
| Dk | 12.8 mm |
| Ds | 20 mm |
| d | 7.5 mm |
| d1 | 10.4 mm |
| d2 | 6.6 mm |
| H | 17.5 mm |
| H2 | 4.7 mm |
| Z (freccia elastica) | 5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di strappo | 10.5 N |
| Forza di presa (-600 mbar) | 2.1 N |
| Volume | 1.18 cm³ |
| Misura | 20 |
| Numero di pieghe | 1.5 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 12.5 mm |
| Famiglia di nippli | SC 040 |
| Peso | 1.3 g |
| Famiglia di prodotti | SFB1 |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione