SPU 250 SI-60 G1/2-IG
Numero articolo: 10.01.01.01098
Piastra aspirazione (tonda), universale per superfici lisce o leggermente ruvide
Industrie: Legno | Metallo | Universale
| Misura | 250 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Connessione | G1/2"-IG |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d | 34 mm |
| d2 | 203 mm |
| d3 | 178 mm |
| Dmax(S) | 265 mm |
| Ds | 250 mm |
| G1 | G1/2"-IG |
| G2 | G1/2"-IG |
| H | 25 mm |
| H1 | 26.5 mm |
| L2 | 76 mm |
| LG1 | 13.5 mm |
| LG2 | 15 mm |
| Z (freccia elastica) | 7 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 2650 N |
| Forza di presa d2 | 1940 N |
| Volume | 370 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 2200 mm |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 12 mm |
| Misura | 250 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
| Peso | 1360 g |
| Numero di pieghe | 0 |
| Famiglia di prodotti | SPU |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione