SPU 250 SI-60 G1/2-IG
Część nr.: 10.01.01.01098
Przyssawka (okrągła)
Branże: Drewno | Metal | Uniwersalne
| Size | 250 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Connection | G1/2"-F |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 34 mm |
| d2 | 203 mm |
| d3 | 178 mm |
| Dmax(S) | 265 mm |
| Ds | 250 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/2"-F |
| H | 25 mm |
| H1 | 26,5 mm |
| L2 | 76 mm |
| LG1 | 13,5 mm |
| LG2 | 15 mm |
| Z (Stroke) | 7 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 2650 N |
| Suction force d2 | 1940 N |
| Volume | 370 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 2200 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 12 mm |
| Size | 250 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 1360 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SPU |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja