HUPE 42.5x43.5 S017 SW21.05.05.00059ClacsonDiametro esterno D42.5 (mm)Mostra di piùMostra menoMostra il prodotto
VSL 4-2 PU MI-TR10.07.09.00001Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressaDiametro esterno D4 (mm)Diametro interno d2 (mm)Lunghezza max.50 (m)Materiale tubo flessibilePURaggio di piegatura min.20 (mm)Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]-0,95 ... 10,00 barTemperatura d'intervento-40 ... 60 °CColoreLatteo-trasparenteMostra di piùMostra menoMostra il prodotto