SCPSi-UHV-HD 11 G02 NC
Numero articolo: 10.02.02.06293
Espulsore compatto con tecnologia spec degli ugelli p magg livello di vuoto e funzionalità IO-Link
Eiettori compatti di forma | HD |
Diametro dell'ugello | 1.1 (mm) |
Connessione | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
Collegamento elettrico | Connettore M12, 5 pol |
Capacità di aspirazione (max.) | 27.8 (l/min) |
Consumo d'aria in aspirazione | 37.5 (l/min) |
Livello di pressione acustica libero | 68 (dB(A)) |
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
Vuoto max. | -910 (mbar) |
Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
Funzione dell'eiettore | Funzione risparmio aria digitale |
Tipo di protezione IP | IP 65 (con connettore) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
B | 18 mm |
B1 | 18.6 mm |
D | 16.5 mm |
d | 4.4 mm |
D2 | 9 mm |
d3 | 2.6 mm |
G1 | G1/8"-IG |
G2 | G1/8"-IG |
G3 | M12x1-AG |
H | 99 mm |
H2 | 40.8 mm |
H3 | 47.5 mm |
H4 | 16.5 mm |
H5 | 5.5 mm |
H6 | 31.5 mm |
L | 135 mm |
L1 | 150 mm |
L2 | 91.5 mm |
L3 | 22 mm |
L4 | 31 mm |
L5 | 83.8 mm |
X1 | 36.9 mm |
X2 | 16 mm |
Y1 | 12 mm |
Y2 | 12 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Diametro nominale | 11 |
Grado di evacuazione | 91 % |
Capacità di aspirazione (max.) | 27.8 l/min |
Capacità di aspirazione (max.) | 1.6 m³/h |
Consumo d'aria in aspirazione | 37.5 l/min |
Consumo d'aria in aspirazione | 2.2 m³/h |
Consumo d'aria da soffiare | 7.2 m³/h |
Livello di pressione acustica libero | 68 dB(A) |
Livello di pressione acustica aspirazione | 75 dB(A) |
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
Connessione | G02 |
Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
Collegamento elettrico | M12-5 |
Peso | 0.21 kg |
Consumo d'aria massimo da soffiare | 120 l/min |
Temperatura d'intervento | 0 ... 50 °C |
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 43,5 ... 87,0 |
Consumo d'aria da soffiare | 4.24 cfm |
Consumo d'aria in aspirazione | 1.32 cfm |
Capacità di aspirazione (max.) | 0.98 cfm |
Vuoto max. | -26.87 inHg |
Famiglia di prodotti | SCPSi-UHV-HD |
Dati delle prestazioni
Dati delle prestazioni
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentazione
Documentazione
Software
Software
Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
Documentazione | Lingua |
---|---|
Inglese | |
Inglese |