- NUOVO
SCPSc 07 G02 NC M12-5 PNP
Numero articolo: 10.02.02.07501
Espulsore compatto con controllo del risparmio d'aria e display in design sottile
Diametro nominale | 07 |
Connessione | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
Collegamento elettrico | Connectore M12, 5 pol |
Capacità di aspirazione (max.) | 16 (l/min) |
Consumo d'aria in aspirazione | 22 (l/min) |
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
Tipo di protezione IP | IP 65 (con connettore) |
Vuoto max. | -850 (mbar) |
Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
Funzione dell'eiettore | Funzione risparmio aria digitale |
Vacuostato in costruzione | Interruttore PNP |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
B1 | 18.6 mm |
d | 4.4 mm |
d3 | 2.6 mm |
G1 | G1/8"-IG |
G2 | G1/8"-IG |
G3 | M12x1-AG |
H1 | 99 mm |
L1 | 105 mm |
L3 | 22 mm |
X1 | 36.9 mm |
X2 | 16 mm |
Y1 | 12 mm |
Y2 | 12 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Diametro nominale | 07 |
Grado di evacuazione | 85 % |
Capacità di aspirazione (max.) | 0.98 m³/h |
Capacità di aspirazione (max.) | 16 l/min |
Consumo d'aria in aspirazione | 1.35 m³/h |
Consumo d'aria in aspirazione | 22 l/min |
Consumo d'aria da soffiare | 7.2 m³/h |
Consumo d'aria massimo da soffiare | 120 l/min |
Livello di pressione acustica libero | 63 dB(A) |
Livello di pressione acustica aspirazione | 58 dB(A) |
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato | 4 mm |
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto | 4 mm |
Peso | 0.2 kg |
Temperatura d'intervento | 0 ... 50 °C |
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 43,5 ... 87,0 |
Capacità di aspirazione (max.) | 0.57 cfm |
Consumo d'aria in aspirazione | 0.78 cfm |
Consumo d'aria da soffiare | 4.24 cfm |
Vuoto max. | -25.1 inHg |
Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
Famiglia di prodotti | SCPSc |
Dati delle prestazioni
Dati delle prestazioni
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentazione
Documentazione