- NUOVO
FINGER-MODULE-4C-B-AL-SI
Numero articolo: 10.13.04.00942
Finger module mGrip
Industrie: Logistica
| Elemento a dito | Modulo |
| Applicazione | Base |
| Forma | Compatto |
| Numero di pieghe | 4 |
| Lunghezza L | 32 (mm) |
| Larghezza B | 45 (mm) |
| Altezza H | 99.3 (mm) |
| Filettatura G1 | G1/8"-IG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 8 (mm) |
| Filettatura G2 | M4-IG |
| Lunghezza della filettatura LG2 | 8 (mm) |
| Peso | 101.8 (g) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 45 mm |
| G1 | G1/8"-IG |
| G2 | M4-IG |
| H | 99.3 mm |
| H1 | 105.4 mm |
| L | 32 mm |
| LG1 | 8 mm |
| LG2 | 8 mm |
| X1 | 36 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale della ventosa | Silicone SI |
| Materiale del nipplo | Alluminio |
| Numero di pieghe | 4 |
| Forma | Compatto |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione