- ARTICOLO SULL'ELIMINAZIONE GRADUALE
FXP-S-SVK 838 5R18 N10SU
Numero articolo: 10.01.38.02964
Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto pneum interno valvola sferica idraulica
Industrie: Universale
| Lunghezza L | 838 (mm) |
| Larghezza B | 130 (mm) |
| Disposizione | 5R18 |
| Funzione supplementare di una presa ad area | 1x valvola di controllo vuoto / soffiaggio |
| Generatore di vuoto di design | Eiettore multi-stadio SEMP |
| Vacuostato in costruzione | Interruttore PNP |
| Tensione DC | 24 V - DC |
| Consumo d'aria [l/min] | 500 (l/min) |
| Peso | 4.4 (kg) |
| Famiglia di prodotti | FXP |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21.6 mm |
| H | 60 mm |
| H1 | 99 mm |
| H2 | 10 mm |
| H3 | 7.7 mm |
| H4 | 5.5 mm |
| H5 | 28 mm |
| L | 838 mm |
| L2 | 798 mm |
| L3 | 154 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Tipo di valvola | SVK |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Disposizione | 5R18 |
| Consumo d'aria [l/min] | 500 l/min |
| Tensione | 24V - DC |
| Elemento di tenuta | Schiuma di tenuta |
| Funzione supplementare di una presa ad area | 1x valvola di controllo vuoto / soffiaggio |
| Peso | 4.4 kg |
| Famiglia di prodotti | FXP |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione
Sistema di presa a vuoto ad area con spugna SU
Sistema di presa a vuoto ad area con spugna di tenuta SU per la movimentazione di superfici in vetro con tipi di rivestimento molto sensibili. Lo speciale dispositivo di presa ad area della pinza di presa evita graffi e contaminazioni della superficie del pezzo.