- UITFASERINGSITEM
FXP-S-SVK 838 5R18 N10SU
Onderdeelnr.: 10.01.38.02964
Vacuüm-oppervlakgrijpersysteem voor geïntegreerde pneu. vacuümopwekking stromingskogelventiel
Industriesegmenten: Universeel
| Length L | 838 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Arrangement | 5R18 |
| Additional function area gripper | 1x control valve vacuum / blow-off |
| Design vacuum generator | Multi-stage ejector SEMP |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Air consumption [l/min] | 500 (l/min) |
| Weight | 4.4 (kg) |
| Product family | FXP |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| H | 60 mm |
| H1 | 99 mm |
| H2 | 10 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 28 mm |
| L | 838 mm |
| L2 | 798 mm |
| L3 | 154 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Valve type | SVK |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Arrangement | 5R18 |
| Air consumption [l/min] | 500 l/min |
| Voltage | 24V - DC |
| Sealing element | - |
| Additional function area gripper | 1x control valve vacuum / blow-off |
| Weight | 4,4 kg |
| Product family | FXP |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie
Vacuüm-grijpersysteem met schuim SU
Vlakke-grijpersysteem OR vacuüm handlingsysteem met afdichtingsschuim SU voor handling van glasoppervlakken met zeer gevoelige coating types. De speciale stof op het zuigoppervlak van de grijper voorkomt krassen en vervuiling van het werkstukoppervlak.