- NUOVO
FSGA 33 NK-45 G1/4-AG FP120
Numero articolo: 10.01.06.06328
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Industrie: Legno
| Misura | 33 |
| Numero di pieghe | 1.5 |
| Materiale della ventosa | Caucciù naturale NK |
| Durezza del materiale [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Materiale del nipplo | Alluminio |
| Funzione supplementare ventosa | con pin flottante 120 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Funzione supplementare ventosa | con pin flottante 120 |
| H | 31 mm |
| dn | 1.1 mm |
| d2 | 17 mm |
| G1 | G1/4"-AG |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (freccia elastica) | 9 mm |
| Ds | 30 mm |
| Dmax(S) | 38 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Numero di pieghe | 1.5 |
| Misura | 33 |
| Materiale della ventosa | Caucciù naturale NK |
| Durezza del materiale [Shore A] | 45 Shore A |
| Forza di presa (-600 mbar) | 12.6 N |
| Famiglia di prodotti | FSGA |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 40 mm |
| Forza di strappo | 39.6 N |
| Peso | 16 g |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione