SFB1 25 HT1-60 SC040
Numero articolo: 10.01.06.04382
Ventosa a soffietto (rotonda) per la movimentazione delicata di pezzi sottili e flessibili
Industrie: Imballaggi
| Misura | 25 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Famiglia di prodotti | SFB1 |
| Numero di pieghe | 1.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| D1 | 18.8 mm |
| Dmax(S) | 26.5 mm |
| Dk | 13 mm |
| Ds | 25 mm |
| d | 7.5 mm |
| d1 | 10.4 mm |
| d2 | 8.2 mm |
| H | 19.2 mm |
| H2 | 4.7 mm |
| Z (freccia elastica) | 6.5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di strappo | 18.5 N |
| Forza di presa (-600 mbar) | 3.2 N |
| Volume | 1.88 cm³ |
| Misura | 25 |
| Numero di pieghe | 1.5 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 18 mm |
| Famiglia di nippli | SC 040 |
| Famiglia di prodotti | SFB1 |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione