HT-SG A5 E 35 NPT1/4-AG
Numero articolo: 10.07.06.00437
Supporto per ventosa
Industrie: Automobilistico | Metallo
| Connessione 1 | Testa sfer. 32 mm |
| Forma | Collegam. dell'espulsore |
| Larghezza B | 35 (mm) |
| Famiglia di prodotti | HT-SG-E |
| Connessione a ventosa | NPT1/4-AG |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 35 mm |
| D | 32 mm |
| G1 | G1/4"-IG |
| G2 | NPT1/4-AG |
| G4 | M4-IG |
| H | 24.5 mm |
| H1 | 58.5 mm |
| L | 45.5 mm |
| L1 | 82 mm |
| L2 | 67 mm |
| L3 | 1 mm |
| LG2 | 15 mm |
| X1 | 28 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Peso | 101.4 g |
| Famiglia di prodotti | HT-SG-E |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione