Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SET HT-SG..E VSi-HD M4x12

Numero articolo: 10.07.06.00642

Kit pezzi di fissaggio

Industrie: Automobilistico | Metallo

Design di utilizzoSupporto alloggiamenti ventosa
contieneVacuostato / pressostato
e2x M4 x 12
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 54.9  mm
B1 59.6  mm
G2 G1/8"-IG
G4 M4-AG
H 12  mm
H1 24.1  mm
L 38  mm
L1 47.85  mm
L2 38  mm
L3 0.7  mm
X1 28  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Famiglia di prodotti HT
Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello