Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SET HT-SG..E VSi-HD M4x12

Parça no.: 10.07.06.00642

Montaj seti

Endüstriler: Metal | Otomotiv

İnşaat kullanımıTutucu takım vantuz
içerirVakum / basınç anahtarı
ve2x M4 x 12
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 54,9  mm
B1 59,6  mm
G2 G1/8"-F
G4 M4-M
H 12  mm
H1 24,1  mm
L 38  mm
L1 47,85  mm
L2 38  mm
L3 0,7  mm
X1 28  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ürün ailesi HT
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git