Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SET HT-SG..E VSi-HD M4x12

Číslo dílu.: 10.07.06.00642

Mounting set

Odvětví: Automotive | Metal

Utilization designHolder tooling suction cup
containsVacuum / pressure switch
and2x M4 x 12
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 54,9  mm
B1 59,6  mm
G2 G1/8"-F
G4 M4-M
H 12  mm
H1 24,1  mm
L 38  mm
L1 47,85  mm
L2 38  mm
L3 0,7  mm
X1 28  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Product family HT
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku