Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SET HT-SG..E VSi-HD M4x12

Część nr.: 10.07.06.00642

Zestaw mocujący

Branże: Metal | Motoryzacja

Utilization designHolder tooling suction cup
containsVacuum / pressure switch
and2x M4 x 12
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 54,9  mm
B1 59,6  mm
G2 G1/8"-F
G4 M4-M
H 12  mm
H1 24,1  mm
L 38  mm
L1 47,85  mm
L2 38  mm
L3 0,7  mm
X1 28  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Product family HT
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka