Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SET HT-SG..E VSi-HD M4x12

부품 번호.: 10.07.06.00642

고정 세트

산업: 금속 | 자동차

Utilization designHolder tooling suction cup
containsVacuum / pressure switch
and2x M4 x 12
디자인 데이터
Design image
속성
B 54.9  mm
B1 59.6  mm
G2 G1/8"-F
G4 M4-M
H 12  mm
H1 24.1  mm
L 38  mm
L1 47.85  mm
L2 38  mm
L3 0.7  mm
X1 28  mm
기술 데이터
속성
Product family HT
관련 문서

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동