SET HT-SG..E VSi-HD M4x12
Réf. article: 10.07.06.00642
Kit de montage
Secteurs : Automobile | Métal
| Construction de l'utilisation | Outil de support ventouse |
| contient | Pressostat et vacuostat |
| et | 2x M4 x 12 |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 54,9 mm |
| B1 | 59,6 mm |
| G2 | G1/8"-F |
| G4 | M4-M |
| H | 12 mm |
| H1 | 24,1 mm |
| L | 38 mm |
| L1 | 47,85 mm |
| L2 | 38 mm |
| L3 | 0,7 mm |
| X1 | 28 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Famille de produits | HT |
Documentation
Documentation