Schmalz

Note sull'ordine

Le baionette a cambio rapido robot SXT-QC-CON viene fornito come prodotto finito per connessione.
Le seguenti fasi di ordinazione sono necessarie per ottenere un sistema di cambio rapido completo:

  • Baionetta a cambio rapido robot di tipo SXT-QC-CON M (utensili di collegamento)
  • Baionetta a cambio rapido robot di tipo SXT-QC-CON F (collegamento robot)

Importante: Il diametro del tubo e il numero di passanti pneumatici devono corrispondere.

 

Accessori disponibili: Raccordi a pressione STV-GE

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SXT-QC-CON-60-M-6

Numero articolo: 10.07.13.00022

Robot Quick-change baionetta per utensili rotondi

Industrie: Automobilistico | Metallo

FormaMaschio
Numero di connessioni6
MaterialeAlluminio
Diametro nominale60 (mm)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
Diametro nominale 60  mm
D 95  mm
d 60  mm
G1 G1/8"-IG
H1 151  mm
L 213.3  mm
L2 150  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Materiale Alluminio
Forma Maschio
Numero di connessioni 6
Peso 1.85  kg
Famiglia di prodotti SXT
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello