SSB 12-22 ST-VZ
Numero articolo: 10.07.10.00160
Fascetta per il fissaggio di tubi flessibili lisci
Industrie: Universale
| Campo di tenuta [mm] | 12,0 ... 22,0 mm |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d1 | 12 mm |
| d2 | 22 mm |
| L | 9 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Campo di tenuta [mm] | 12,0 ... 22,0 mm |
| Materiale | Acciaio |
| Peso | 12 g |
| Famiglia di prodotti | SSB / SSD |
Documentazione
Documentazione