VSL 60-50 PU-DS-AS KL-TR
Numero articolo: 10.07.09.00020
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
Industrie: Universale
| Diametro esterno D | 60 (mm) |
| Diametro interno d | 50 (mm) |
| Lunghezza max. | 20 (m) |
| Materiale tubo flessibile | PU, cavo a spirale, antistatico |
| Raggio di piegatura min. | 35 (mm) |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | -0,82 ... 2,48 bar |
| Temperatura d'intervento | -40 ... 90 °C |
| Colore | Chiaro-trasparente |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d | 50 mm |
| D | 60 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo di tubo flessibile di design | 60-50 |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | -0,82 ... 2,48 bar |
| Temperatura d'intervento | -40 ... 90 °C |
| Raggio di piegatura min. | 35 mm |
| Lunghezza max. | 20 m |
| Materiale tubo flessibile | PU, cavo a spirale, antistatico |
| Famiglia di prodotti | VSL |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione