VSL 60-50 PU-DS-AS KL-TR
Onderdeelnr.: 10.07.09.00020
Slang voor vacuüm- en persluchtsystemen
Industriesegmenten: Universeel
| Outside diameter D | 60 (mm) |
| Internal diameter d | 50 (mm) |
| Length max. | 20 (m) |
| Material hose | PU, wire spiral, antistatic |
| Bending radius min. | 35 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0,82 ... 2,48 bar |
| Operating temperature | -40 ... 90 °C |
| Color | Doorzichtig-transparant |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 50 mm |
| D | 60 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Design hose type | 60-50 |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0,82 ... 2,48 bar |
| Operating temperature | -40 ... 90 °C |
| Bending radius min. | 35 mm |
| Length max. | 20 m |
| Material hose | PU, wire spiral, antistatic |
| Product family | VSL |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie