SVN G1/4-AG N012
Numero articolo: 10.05.03.00074
Nipplo di raccordo con valvola idraulica integrata
Industrie: Universale
| Filettatura G1 | G1/4"-AG |
| Misura della chiave SW1 | 22 (mm) |
| Famiglia di nippli d'interfaccia | N012 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| D | 18 mm |
| D2 | 13 mm |
| G1 | G1/4"-AG |
| L | 5 mm |
| L1 | 29.5 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 22 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Capacità di aspirazione richiesta per pu = -0,3 bar | 2.3 m³/h |
| Capacità di aspirazione richiesta per pu = -0,3 bar | 38.3 l/min |
| Capacità di aspirazione richiesta per pu = -0,6 bar | 3.3 m³/h |
| Capacità di aspirazione richiesta per pu = -0,6 bar | 55 l/min |
| Portata max. | 27 m³/h |
| Portata vuoto massimo | 450 l/min |
| Peso | 15 g |
| Famiglia di prodotti | SVN |
Schema dell'impianto elettrico
Schema dell'impianto elettrico
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione