- EFFICIENTE
Generatori di vuoto ECBPMi
- Velocità di pompaggio fino a 1,2 l/min
- Max. Vuoto: 60%
- IO-Link integrato e interfaccia RS485
Mostra la categoria
La nostra pompa Cobot ECBPMi è ora disponibile in edizione nera in un set completo per la connessione e l'integrazione con i robot leggeri della serie Rebel di igus.
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.