Manipolazione automatizzata • Ventose a vuoto
Schmalz Videocast - Ventose in NBR-ESD
Dans cette vidéo, nous présentons le nouveau matériau d'aspiration NBR-ESD. Ce matériau protège les composants électroniques sensibles contre les décharges électrostatiques incontrôlées, car il se situe dans une plage de résistance particulière. Le matériau NBR-ESD n'est pas post-traité chimiquement, ce qui garantit la plage de résistance des ventouses pendant toute leur durée de vie. En outre, le NBR-ESD est exempt de carbone et de silicone.
Inchiesta sul prodotto
Videos
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.Guarda il video ora
Solution Kit ivOS Sheet Metal - 0275
Guarda il video ora
Pinze magnetiche SGM-HPm nel processo di disimpilamento - 0277
Guarda il video ora
Come...? Integrare il terminale compatto SCTSi in Siemens SPS - 5116
Guarda il video ora
CobotPump ECBPMi Black Edition per i robot leggeri igus Rebel - 0264
Guarda il video ora
Come fare? Regolazioni del Mini Terminale Compatto SCTMi per la modifica degli eiettori con l'App NFC - 5129
Guarda il video ora
Come fare? Modello speciale FXP/FXP-S con funzione di singolarizzazione - 5128
Guarda il video ora
Come si fa...? Montaggio di ventose a soffietto SAOXB - 5127
Guarda il video ora
Sistemi di presa a vuoto ad area FA-X / FA-M - 0278