
Blocchi di aspirazione VCBL-K1
- Sistemi a 1 circuito di vuoto
- Senza tubo flessibile
- Prefissaggio meccanico al profilo
- Dimensioni della piastra di aspirazione inferiore: 140 x 115 mm
I pod K1 fanno parte di una soluzione di bloccaggio senza tubo per macchine CNC a pod e a binario dotate di un unico circuito di vuoto. Consentono un bloccaggio preciso dei pezzi con forze di presa elevate.
I pod K1 possono essere utilizzati su guide con un sistema a 1 circuito di vuoto. Se non siete sicuri che la vostra macchina CNC con pod e guide utilizzi un sistema a 1 circuito di vuoto o a 2 circuiti (2), potete controllare la guida. I sistemi a 1 circuito di vuoto (1) presentano una sola fila di prese di vuoto.
Se desiderate mantenere il vostro pezzo in legno in posizione perfetta durante il processo di lavorazione, i blocchi di serraggio a vuoto K1 di Schmalz sono l'utensile che fa per voi. Per esigenze che richiedono forze di presa molto elevate, Schmalz offre anche ventose a vuoto in alluminio. Rappresentano una soluzione efficiente nella produzione di scale e finestre o per il bloccaggio di pezzi in legno massello.
Durante il caricamento della macchina CNC, i blocchi di aspirazione K1 vengono fissati in anticipo alla guida tramite leve meccaniche. Ciò impedisce movimenti indesiderati durante l'allestimento. Il vuoto viene utilizzato per il bloccaggio del pezzo sulle ventose. In questo modo il pezzo viene mantenuto perfettamente in posizione durante il processo di lavorazione.
I pod K1 vengono utilizzati su guide dotate di un unico circuito di vuoto e vengono pre-fissati tramite leve meccaniche.
I blocchi di serraggio a vuoto K2 vengono utilizzati su guide dotate di un sistema a due circuiti. Anziché ricorrere a mezzi meccanici, i pod K2 utilizzano un circuito di vuoto per il fissaggio preliminare dei pod sulla console. Il secondo circuito di vuoto serra il pezzo sul blocco di aspirazione.
Se la guarnizione della ventosa è stata danneggiata durante la lavorazione, spesso non è necessario sostituire l’intera ventosa. In caso di danni lievi o dovuti all’usura, spesso è sufficiente sostituire semplicemente la parte superiore in gomma. In questo video, il nostro product manager Daniel Graszat mostra quanto sia semplice la sostituzione.
Per prima cosa, rimuovete la parte superiore in gomma dalle ventose. Iniziate tirando la piastra di aspirazione oltre uno dei bordi. Successivamente, potete sostituirla con una nuova parte superiore in gomma. Per facilitare la sostituzione, potete aggiungere un po’ di acqua saponata alle cupole dell’alloggiamento. Posizionate la nuova guarnizione su tutta la superficie della ventosa. Utilizzate le cupole come punto di riferimento. Le cupole devono essere inserite negli incavi della guarnizione di ricambio della ventosa. Premete con decisione con il palmo della mano e tiratela completamente oltre il bordo del blocco di aspirazione K1. Infine, è necessario verificare che tutte e quattro le cupole siano a completo contatto con il coperchio in gomma. L’intera piastra di aspirazione deve essere tirata oltre i bordi della piastra portante del blocco di aspirazione.