
Bloques de vacío VCBL-K1
- Sistemas de 1 circuito de vacío
- Sin tubo flexible
- Fijación previa mecánica a consola
- Dimensiones de la placa de ventosa inferior: 140 x 115 mm
Los módulos K1 forman parte de una solución de fijación sin tubo flexible para máquinas CNC de tipo «pod» y de riel con un único circuito de vacío. Permiten una fijación precisa de las piezas con las máximas fuerzas de retención.
Las ventosas K1 se pueden utilizar en rieles con un sistema de circuito único. Si no estás seguro de si tu máquina CNC con rieles y ventosas utiliza un sistema de circuito único o de 2 circuitos (2), puedes comprobar el riel. Los sistemas de circuito único (1) solo tienen una fila de salidas de vacío.
Si desea sujetar su pieza de madera en la posición perfecta durante el proceso de mecanizado, los bloques de sujeción por vacío K1 de Schmalz son la herramienta ideal. Para exigencias de fuerzas de retención muy elevadas, Schmalz ofrece también ventosas de aluminio. Son una solución eficiente en la fabricación de escaleras y ventanas o para sujetar piezas de madera maciza.
Durante la carga de la máquina CNC, los bloques de vacío K1 se fijan previamente al carril mediante palancas mecánicas. Esto evita movimientos involuntarios durante la configuración. Se utiliza vacío para sujetar la pieza de trabajo en las ventosas. De este modo, la pieza de trabajo se mantiene perfectamente en su posición durante el proceso de mecanizado.
Los módulos K1 se utilizan en raíles con un único circuito de vacío y se realizan previamente operaciones de fijación mediante palancas mecánicas.
Los bloques de fijación por vacío K2 se utilizan en raíles con un sistema de dos circuitos. En lugar de utilizar medios mecánicos, los módulos K2 utilizan un circuito de vacío para fijarlos previamente a la consola. El segundo circuito de vacío sujeta la pieza al bloque de vacío.
Si la junta de la ventosa se ha dañado durante el mecanizado, a menudo no es necesario cambiar toda la ventosa. En caso de daños leves o por desgaste, suele bastar con cambiar simplemente la tapa de goma. En este vídeo, nuestro responsable de producto, Daniel Graszat, muestra lo fácil que es el cambio.
En primer lugar, retira la parte superior de goma de las ventosas. Empieza tirando de la placa de ventosa superior por uno de los bordes. A continuación, puedes sustituirla por una nueva. Para facilitar la sustitución, puedes aplicar un poco de agua jabonosa en las protuberancias de la carcasa. Coloca una nueva tapa sobre toda la superficie de la ventosa. Utiliza las protuberancias como punto de referencia. Las protuberancias deben encajar en los huecos de la junta de recambio de la ventosa. Presiona firmemente con la palma de la mano y tira de ella hasta que cubra completamente el borde del bloque de vacío K1. Por último, debes comprobar que las cuatro cúpulas estén en contacto completo con la tapa de goma. Toda la placa de ventosa debe extenderse por encima de los bordes de la placa soporte del bloque de vacío.